Serie conduttore crimpato Einseit (810792)

Serie conduttore crimpato Einseit 810792
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 810792

Marca: JST (JST Manufacturing)

Prezzo: 0.57

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Connector Type: Presa dritta|Presa dritta

AWG: -

AWG max.: 26

AWG (min.): 26

Compatibile con (dettagli): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

810792

Codice componente
810792
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG AWG max. AWG (min.) Compatibile con (dettagli) Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Serie (connettori) Tipo (produttore)

0.57 €

1 Disponibile 3 giorni Presa dritta|Presa dritta-2626-0.14810792PHD810792

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Attacco (componenti) Presa Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Materiale contatto Lega di rame Merci industriali N
N. di file 1 Pin per fila 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 400
Tipo prodotto Treccia prefabbricata Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Serie conduttore crimpato Einseit, il codice articolo è il seguente: 810792.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 810792.

Tipologia prodotto

Codice componente
810788
810790
810794
810795
810796
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG AWG max. AWG (min.) Compatibile con (dettagli) Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Serie (connettori) Tipo (produttore)

0.81 €

1 Disponibile 3 giorni Presa dritta|Presa dritta-2020-0.56810788VH810788

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Presa, dritta-1616-1.23810790VH810790

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni Presa, dritta-2424-0.22810794PHD810794

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni Presa, dritta262626260.14810795SM810795

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni Spina, dritta262626260.14810796SM810796

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico