Codice articolo del costruttore: S14B-PHDSS (LF)(SN)
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 1.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Number of Positions: 14
Connector Type: Basetta. angolo retto
Superficie di contatto della scheda: Con stagnatura
Orientamento connettore: Parallela (al PCB)
Superficie contatto del connettore: Con stagnatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S14B-PHDSS (LF)(SN)
Codice componente
|
---|
S14B-PHDSS (LF)(SN) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Superficie di contatto della scheda | Orientamento connettore | Superficie contatto del connettore | Superficie di contatto | N. componente produttore | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S14B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 7 | 7 | 15.9 | S14B-PHDSS (LF)(SN) | Basetta connettore angolata |
Loading...
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru | Attacco (componenti) | Stampa |
---|---|---|---|---|---|
Attacco | A crimpare | Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Lega di rame |
Distanza tra contatti(mm) | 2 | Sezione trasversale(mm²) | 0.08 - 0.33 | Merci industriali | N |
Materiale di isolamento | Poliammide | Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 | Corrente nominale(A) | 3 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 250 | N. di file | 2 |
Diametro pin(mm) | 0.5 | Profilo pin | Profilo quadrato | Misura prodotto (altezza)(mm) | 8 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Tipo prodotto | Pin strip integrata (precisione) | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | PHD |
Si trova sulla pagina di Connettore multi-pin serie PHD, il codice articolo è il seguente: S14B-PHDSS (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S14B-PHDSS (LF)(SN).
Configura
Proprietà di base
Superficie di contatto
Tipo
Number of Positions
Connector Type
Superficie di contatto della scheda
Orientamento connettore
Superficie contatto del connettore
N. componente produttore
Numero di pin
Pin per fila
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B10B-PHDSS (LF)(SN) |
B14B-PHDSS (LF)(SN) |
B20B-PHDSS (LF)(SN) |
S10B-PHDSS (LF)(SN) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | Superficie di contatto della scheda | Orientamento connettore | Superficie contatto del connettore | Superficie di contatto | N. componente produttore | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Basetta, dritta | - | Perpendicolare (al PCB) | - | Con stagnatura | B10B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 5 | 5 | 11.9 | B10B-PHDSS (LF)(SN) | Basetta pin connettore dritto | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B14B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 7 | 7 | 15.9 | B14B-PHDSS (LF)(SN) | Basetta pin connettore dritto | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B20B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 10 | 10 | 21.9 | B20B-PHDSS (LF)(SN) | Basetta pin connettore dritto | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S10B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 5 | 5 | 11.9 | S10B-PHDSS (LF)(SN) | Basetta connettore angolata |