Alloggiamento presa - cavo ZE (ZER-04V-S)

Alloggiamento presa - cavo ZE ZER-04V-S
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZER-04V-S

Marca: JST (JST Manufacturing)

Prezzo: 0.12

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Number of Positions: 4

N. componente produttore: ZER-04V-S

Pin per fila: 4

Tipo (produttore): ZER-04V-S


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZER-04V-S

Codice componente
ZER-04V-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore Pin per fila Tipo (produttore)

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 4ZER-04V-S4ZER-04V-S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Presa, dritta Caratteristiche connettore + meccanismo di bloccaggio Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Distanza tra contatti(mm) 1.50 Merci industriali N
N. di file 1 Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS
Serie (connettori) ZE

Si trova sulla pagina di Alloggiamento presa - cavo ZE, il codice articolo è il seguente: ZER-04V-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZER-04V-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZER-03V-S
ZER-06V-S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore Pin per fila Tipo (produttore)

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 3ZER-03V-S3ZER-03V-S

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 6ZER-06V-S6ZER-06V-S

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico