Filo crimpato serie ZH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
808929
808930
808935
808936
808937
808938
B02B-XASK-1 (LF)(SN)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type AWG max. AWG (min.) Superficie di contatto della scheda Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Attacco Orientamento connettore Superficie contatto del connettore Connettori Distanza tra contatti
(mm)
Superficie di contatto Sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V AC)
Numero di pin Diametro pin
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Serie (connettori) Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni 1Presa dritta|Presa dritta2626--BluPresa|Presa--Con stagnaturada scheda a scheda--0,14 mm² UL1061-0.14-808929-1----1--200Presa + trecciaZH808929Con BZH-002T-P0.5 su entrambi i lati

0.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1Presa, dritta2626--BluCavo con estremità aperta--Con stagnaturada scheda a scheda--0,14 mm² UL1061-0.14-808930-1----1--400Presa + trecciaZH808930Unilaterale con BZH-002T-P0.5

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni 1Presa dritta|Presa dritta2626--BluPresa|Presa--Con stagnaturada scheda a scheda--0,14 mm² UL1061-0.14-808935-1----1--200Presa + trecciaPH808935Entrambi i lati con BPH-002T-P0.5S

0.44 €

1 Disponibile 7 giorni 1Presa, dritta2626--BluCavo con estremità aperta---da scheda a scheda-Con stagnatura0,14 mm² UL1061-0.14-808936-1----1--400Presa + trecciaPH808936Su 1 lato con BPH-002T-P0.5S

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni 1Presa dritta|Presa dritta2626--BluPresa|Presa--Con stagnaturada scheda a scheda--0,14 mm² UL1061-0.14-808937-1----1--200Presa + trecciaXH808937Entrambi i lati con WXH-001T-P0.6

0.47 €

1 Disponibile 3 giorni 1Presa, dritta2626--BluCavo con estremità aperta--Con stagnaturada scheda a scheda--0,14 mm² UL1061-0.14-808938-1----1--400Presa + trecciaXH808938Su 1 lato con WXH-001T-P0.6

0.33 €

1 Disponibile 3 giorni 2Basetta, dritta--Con stagnaturaPoliammideEcruStampaA crimparePerpendicolare (al PCB)Con stagnaturafilo-scheda2.50--0.08 - 0.5-PoliammideB02B-XASK-1 (LF)(SN)PA 66 UL94V-03325020.628.86.47.5Basetta pin (standard)XAB02B-XASK-1 (LF)(SN)Basetta pin connettore dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Bronzo fosforoso Merci industriali N N. di file 1
Profilo pin Circolare Conformità a RoHS

Supporto tecnico