Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SM02B-SURS-TF (LF)(SN) |
SM04B-SURS-TF (LF)(SN) |
SM05B-SURS-TF (LF)(SN) |
SM06B-SURS-TF (LF)(SN) |
SM08B-SURS-TF (LF)(SN) |
SM10B-SURS-TF (LF)(SN) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | SM02B-SURS-TF (LF)(SN) | 2 | SM02B-SURS-TF (LF)(SN) | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | SM04B-SURS-TF (LF)(SN) | 4 | SM04B-SURS-TF (LF)(SN) | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | SM05B-SURS-TF (LF)(SN) | 5 | SM05B-SURS-TF (LF)(SN) | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | SM06B-SURS-TF (LF)(SN) | 6 | SM06B-SURS-TF (LF)(SN) | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | SM08B-SURS-TF (LF)(SN) | 8 | SM08B-SURS-TF (LF)(SN) | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | SM10B-SURS-TF (LF)(SN) | 10 | SM10B-SURS-TF (LF)(SN) |
Loading...
Connector Type | Basetta. angolo retto | Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Attacco (componenti) | SMT|Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Orientamento connettore | Parallela (al PCB) | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
Distanza tra contatti(mm) | 0.8 | Merci industriali | N | N. di file | 1 |
Tipo prodotto | Contenitore pin - PCB | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | SUR |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali