Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SHR-02V-S |
SHR-02V-S-B |
SHR-03V-S |
SHR-03V-S-B |
SHR-04V-S |
SHR-04V-S-B |
SHR-05V-S-B |
SHR-06V-S |
SHR-06V-S-B |
SHR-07V-S-B |
SHR-08V-S-B |
SHR-09V-S |
SHR-09V-S-B |
SHR-10V-S-B |
SHR-12V-S-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Caratteristiche connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 2 | + staffa | SHR-02V-S | 2 | SHR-02V-S | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | SHR-02V-S-B | 2 | SHR-02V-S-B | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | + staffa | SHR-03V-S | 3 | SHR-03V-S | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | SHR-03V-S-B | 3 | SHR-03V-S-B | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | + staffa | SHR-04V-S | 4 | SHR-04V-S | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | - | SHR-04V-S-B | 4 | SHR-04V-S-B | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | SHR-05V-S-B | 5 | SHR-05V-S-B | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | + staffa | SHR-06V-S | 6 | SHR-06V-S | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | SHR-06V-S-B | 6 | SHR-06V-S-B | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | SHR-07V-S-B | 7 | SHR-07V-S-B | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | - | SHR-08V-S-B | 8 | SHR-08V-S-B | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | + staffa | SHR-09V-S | 9 | SHR-09V-S | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | - | SHR-09V-S-B | 9 | SHR-09V-S-B | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | SHR-10V-S-B | 10 | SHR-10V-S-B | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | - | SHR-12V-S-B | 12 | SHR-12V-S-B |
Loading...
Connector Type | Presa, dritta | Materiale alloggiamento | Polibutilene | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 1 |
Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V DC) | 50|50 | N. di file | 1 |
Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | SH |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Caratteristiche connettore
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali