Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BVF-81T-P2.0
Number of Positions | 1 | Connector Type | Presa, dritta | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 12 | Colore | Argento | Attacco (componenti) | A crimpare |
Attacco | A crimpare | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Sezione trasversale(mm²) | 0.5 - 3.5 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 3.50 |
Merci industriali | N | N. componente produttore | BVF-81T-P2.0 | Materiale (dettagli) | PA 66. UL94V-0 |
Corrente nominale(A) | 20 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 20 | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 600 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 16.4 |
Tipo prodotto | Contatto a crimpare | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | VL |
Tipo (produttore) | BVF-81T-P2.0 | Tipo (varie) | Basetta pin connettore dritto |
Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare VL, il codice articolo è il seguente: BVF-81T-P2.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BVF-81T-P2.0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali