Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ACHR-02V-S
Number of Positions | 2 | Connector Type | Presa, dritta | Materiale alloggiamento | Polibutilene |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
Distanza tra contatti(mm) | 1.20 | Merci industriali | N | N. componente produttore | ACHR-02V-S |
Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 | Corrente nominale(A) | 2 |
Tensione nominale(V DC) | 50|50 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | ACH |
Tipo (produttore) | ACHR-02V-S |
Si trova sulla pagina di Invoucro presa - cavo ACH, il codice articolo è il seguente: ACHR-02V-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACHR-02V-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali