Codice articolo del costruttore: S2B-EH (LF)(SN)
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 0.25 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Number of Positions: 2
Connector Type: Basetta. angolo retto
N. componente produttore: S2B-EH (LF)(SN)
Pin per fila: 2
Tipo (produttore): S2B-EH (LF)(SN)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S2B-EH (LF)(SN)
Codice componente
|
---|
S2B-EH (LF)(SN) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Basetta. angolo retto | S2B-EH (LF)(SN) | 2 | S2B-EH (LF)(SN) |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Colore | Ecru | Attacco (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Lega di rame |
Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V AC) | 250 | N. di file | 1 |
Tipo prodotto | Basetta pin (standard) | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | EH |
Si trova sulla pagina di Basetta pin (standard) EH, il codice articolo è il seguente: S2B-EH (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S2B-EH (LF)(SN).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of Positions
Connector Type
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B3B-EH-A (LF)(SN) |
B4B-EH-A (LF)(SN) |
B5B-EH-A (LF)(SN) |
S3B-EH (LF)(SN) |
S4B-EH (LF)(SN) |
S5B-EH (LF)(SN) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta, dritta | B3B-EH-A (LF)(SN) | 3 | B3B-EH-A (LF)(SN) | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta, dritta | B4B-EH-A (LF)(SN) | 4 | B4B-EH-A (LF)(SN) | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta, dritta | B5B-EH-A (LF)(SN) | 5 | B5B-EH-A (LF)(SN) | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 3 | Basetta. angolo retto | S3B-EH (LF)(SN) | 3 | S3B-EH (LF)(SN) | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta. angolo retto | S4B-EH (LF)(SN) | 4 | S4B-EH (LF)(SN) | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta. angolo retto | S5B-EH (LF)(SN) | 5 | S5B-EH (LF)(SN) |