Basetta pin integrata (precisione) PHD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B08B-PHDSS (LF)(SN)
B12B-PHDSS (LF)(SN)
B16B-PHDSS (LF)(SN)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type Orientamento connettore N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.72 €

1 Disponibile 3 giorni 8Basetta, drittaPerpendicolare (al PCB)B08B-PHDSS (LF)(SN)49.9B08B-PHDSS (LF)(SN)

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni 12Basetta, drittaPerpendicolare (al PCB)B12B-PHDSS (LF)(SN)613.9B12B-PHDSS (LF)(SN)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 16Basetta, drittaPerpendicolare (al PCB)B16B-PHDSS (LF)(SN)817.9B16B-PHDSS (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru
Attacco (componenti) Stampa Attacco A crimpare Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 2
Sezione trasversale(mm²) 0.08 - 0.33 Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide
Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0 Corrente nominale(A) 3 Corrente nominale (dettagli)(A) 3
Tensione nominale (dettagli)(V AC) 250 N. di file 2 Diametro pin(mm) 0.5
Profilo pin Profilo quadrato Misura prodotto (altezza)(mm) 8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Tipo prodotto Pin strip integrata (precisione) Conformità a RoHS Serie (connettori) PHD

Supporto tecnico