Connettore multi-pin serie XH (800923)

Connettore multi-pin serie XH 800923
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 800923

Marca: JST (JST Manufacturing)

Prezzo: 1.00

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Number of Positions: 10

Connector Type: Basetta. angolo retto

Superficie di contatto della scheda: Con stagnatura

Attacco (componenti): Stampa

Orientamento connettore: Parallela (al PCB)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

800923

Codice componente
800923
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type Superficie di contatto della scheda Attacco (componenti) Orientamento connettore Materiale contatto N. componente produttore Numero di pin Diametro pin
(mm)
Profilo pin Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore)

1.00 €

1 Disponibile 3 giorni 10Basetta. angolo rettoCon stagnaturaStampaParallela (al PCB)Bronzo fosforoso800923100.64Profilo quadrato1027.4Basetta pin (standard)800923

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru Attacco A crimpare
Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda Distanza tra contatti(mm) 2.50
Sezione trasversale(mm²) 0.08 -0.33 Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide
Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0 Corrente nominale(A) 3 Corrente nominale (dettagli)(A) 3
Tensione nominale (dettagli)(V AC) 250 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 10.4
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.75 Conformità a RoHS Serie (connettori) XH
Tipo (varie) Basetta pin connettore dritto

Si trova sulla pagina di Connettore multi-pin serie XH, il codice articolo è il seguente: 800923.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 800923.

Tipologia prodotto

Codice componente
800330
800359
800529
800943
801036
801037
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type Superficie di contatto della scheda Attacco (componenti) Orientamento connettore Materiale contatto N. componente produttore Numero di pin Diametro pin
(mm)
Profilo pin Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore)

0.41 €

1 Disponibile 3 giorni 4Basetta, drittaCon stagnaturaStampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso80033040.64Profilo quadrato412.4Basetta pin (standard)B4B-XH-A

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 2Basetta, drittaCon stagnaturaStampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso80035920.64Profilo quadrato27.4Basetta pin (standard)B2B-XH-A (LF)(SN)

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni 4Basetta. angolo rettoCon stagnaturaStampaParallela (al PCB)Bronzo fosforoso80052940.64Profilo quadrato412.4Basetta pin (standard)800529

0.31 €

1 Disponibile 3 giorni 2Basetta. angolo rettoCon stagnaturaStampaParallela (al PCB)Bronzo fosforoso80094320.64Profilo quadrato27.4Basetta pin (standard)800943

0.40 €

1 Disponibile 3 giorni 3Basetta. angolo rettoCon stagnaturaStampaParallela (al PCB)Bronzo fosforoso80103630.64Profilo quadrato39.9Basetta pin (standard)801036

0.69 €

1 Disponibile 3 giorni 6Basetta. angolo rettoCon stagnaturaStampaParallela (al PCB)Bronzo fosforoso80103760.64Profilo quadrato617.4Basetta pin (standard)801037

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico