Codice articolo del costruttore: B03B-XASK-1 (LF)(SN)
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 0.44 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Number of Positions: 3
Connector Type: Basetta, dritta
Orientamento connettore: Perpendicolare (al PCB)
N. componente produttore: B03B-XASK-1 (LF)(SN)
Numero di pin: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B03B-XASK-1 (LF)(SN)
Codice componente
|
---|
B03B-XASK-1 (LF)(SN) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | N. componente produttore | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | B03B-XASK-1 (LF)(SN) | 3 | 3 | 8.8 | 6.4 | 10 | B03B-XASK-1 (LF)(SN) | Basetta pin connettore dritto |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Stampa | Attacco | A crimpare | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 2.50 |
Sezione trasversale(mm²) | 0.08 - 0.5 | Merci industriali | N | Materiale di isolamento | Poliammide |
Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 | Corrente nominale(A) | 3 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 |
Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 250 | N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 0.6 |
Profilo pin | Circolare | Tipo prodotto | Basetta pin (standard) | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | XA |
Si trova sulla pagina di Connettore multi-pin serie XA, il codice articolo è il seguente: B03B-XASK-1 (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B03B-XASK-1 (LF)(SN).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of Positions
Connector Type
Orientamento connettore
N. componente produttore
Numero di pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B04B-XASK-1 (LF)(SN) |
B06B-XASK-1 (LF)(SN) |
S02B-XASS-1 (LF)(SN) |
S03B-XASK-1 (LF)(SN) |
S04B-XASK-1 (LF)(SN) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | N. componente produttore | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | B04B-XASK-1 (LF)(SN) | 4 | 4 | 8.8 | 6.4 | 12.5 | B04B-XASK-1 (LF)(SN) | Basetta pin connettore dritto | |
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | B06B-XASK-1 (LF)(SN) | 6 | 6 | 8.8 | 6.4 | 17.5 | B06B-XASK-1 (LF)(SN) | Basetta pin connettore dritto | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | S02B-XASS-1 (LF)(SN) | 2 | 2 | 7.6 | 12.6 | 7.5 | S02B-XASS-1 (LF)(SN) | Basetta connettore angolata | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | S03B-XASK-1 (LF)(SN) | 3 | 3 | 7.6 | 12.6 | 10 | S03B-XASK-1 (LF)(SN) | Basetta connettore angolata | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | S04B-XASK-1 (LF)(SN) | 4 | 4 | 7.6 | 12.6 | 12.5 | S04B-XASK-1 (LF)(SN) | Basetta connettore angolata |