PSU montato su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1SVR427041R0000

Codice componente
1SVR427041R0000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.84 €

1 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 91 Larghezza(mm) 18 Dimensione profondità(mm) 57.5
N. componente produttore 1SVR427041R0000 Corrente nominale max.(A) 0.42 Tensione di esercizio(V) 240
Tensione di uscita(V) 24 Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN) Tipo (produttore) CP-D 24/0.42

Si trova sulla pagina di PSU montato su guida (DIN), il codice articolo è il seguente: 1SVR427041R0000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1SVR427041R0000.

Supporto tecnico