Alloggiamento presa - PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DS1020-03ST1D
DS1020-05RT1D
DS1020-07ST1D
DS1020-15ST1D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Orientamento connettore N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.28 €

1 3 giorni Perpendicolare (al PCB)DS1020-03ST1D36.754.5015.62DS1020-03ST1D

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni Parallela (al PCB)DS1020-05RT1D54.506.7520.70DS1020-05RT1D

0.24 €

1 3 giorni Perpendicolare (al PCB)DS1020-07ST1D76.754.5025.78DS1020-07ST1D

0.40 €

1 3 giorni Perpendicolare (al PCB)DS1020-15ST1D156.754.5046.10DS1020-15ST1D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Materiale alloggiamento Termoplastica UL94V-O Colore Nero
Attacco (componenti) Stampa Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 2.54 Merci industriali N
Materiale di isolamento Termoplastica UL94V-O Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40
Corrente nominale(A) 3 N. di file 1 Diametro pin(mm) 0.60
Profilo pin planare Tipo prodotto Alloggiamento presa - PCB Conformità a RoHS

Supporto tecnico