Contattore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RS70002AE00
3RS70052KE00
3RS70061FW00
3RS70062FE00
3RS70201ET00
3RS70202ET00
3RS70251FE00
3RS70252FE00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Attacco (componenti) Resistenza ingresso
(Ω)
Segnale di input (tensione) Segnale di input (corrente) Segnale di input (corrente) (max.)
(mA)
Segnale di input (tensione) (max.)
(V)
Carico Uscita (tensione) Conformità a RoHS Tipo (produttore)

145.65 €

1 13 giorni 72.56.2Terminale a molla-10 V--10--10 V243 RS 7000-2 AE 00

207.27 €

1 13 giorni 72.56.2Terminale a molla10010 V20 mA2010---243 RS 7005-2 KE00

323.81 €

1 13 giorni 72.517.5Viti10020 V20 mA2020500 Ω20 mA10 V-3 RS 7006-1 FW 00

274.49 €

1 13 giorni 72.517.5Terminale a molla10020 V20 mA2020500 Ω20 mA10 V243 RS 7006-2 FE 00

163.96 €

1 Disponibile 12 giorni 716.2Viti100-20 mA20-1000 Ω20 mA--3 RS 7020-1 ET 00

163.96 €

1 Disponibile 12 giorni 716.2Terminale a molla100-20 mA20-1000 Ω20 mA--3 RS 7020-2 ET 00

207.27 €

1 12 giorni 7517.5Viti10010 V20 mA2010500 Ω20 mA10 V243 RS 7025-1 FE 00

229.68 €

1 13 giorni 7517.5Terminale a molla10010 V20 mA2010500 Ω20 mA10 V243 RS 7025-2 FE 00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Trasformatore Iso Misura prodotto (altezza)(mm) 93 Temperatura ambiente min.(°C) -25
Temperatura ambiente max.(°C) +60 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.25 Uscita (corrente) 0.25 Tensione di alimentazione (num.)(V AC) Ja

Supporto tecnico