Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RS70001AE00 |
3RS70001CE00 |
3RS70001DE00 |
3RS70002CE00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco (componenti) | Carico | Uscita (tensione) | Conformità a RoHS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 9 giorni | Viti | - | - | 10 V | 3 RS 7000-1 AE 00 | ||
156.85 € | 1 | 9 giorni | Viti | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7000-1 CE 00 | ||
156.85 € | 1 | 9 giorni | Viti | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7000-1 DE 00 | ||
156.85 € | 1 | 16 giorni | Terminale a molla | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7000-2 CE 00 |
Loading...
Tipo prodotto | Trasformatore Iso | Misura prodotto (altezza)(mm) | 93 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | Temperatura ambiente max.(°C) | +60 |
Segnale di input (tensione) | 10 V | Segnale di input (tensione) (max.)(V) | 10 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.25 | Uscita (corrente) | 0.25 |
Tensione di alimentazione (num.)(V AC) | Ja | Tipo (produttore) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Attacco (componenti)
Carico
Uscita (tensione)
Conformità a RoHS
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali