Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RS70021AE00 |
3RS70021CE00 |
3RS70022DE00 |
3RS70031DE00 |
3RS70052FE00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco (componenti) | Segnale di input (tensione) | Segnale di input (tensione) (max.) (V) | Carico | Uscita (tensione) | Conformità a RoHS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 9 giorni | Viti | - | - | - | - | 10 V | 3 RS 7002-1 AE 00 | ||
145.65 € | 1 | 9 giorni | Viti | - | - | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7002-1 CE 00 | ||
145.65 € | 1 | 16 giorni | Terminale a molla | - | - | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7002-2 DE 00 | ||
156.85 € | 1 | 9 giorni | Viti | - | - | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7003-1 DE 00 | ||
196.07 € | 1 | 9 giorni | Terminale a molla | 10 V | 10 | 500 Ω | 20 mA | 10 V | 3 RS 7005-2 FE 00 |
Loading...
Tipo prodotto | Trasformatore Iso | Misura prodotto (altezza)(mm) | 93 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | Temperatura ambiente max.(°C) | +60 |
Resistenza ingresso(Ω) | 100 | Segnale di input (corrente) | 20 mA | Segnale di input (corrente) (max.)(mA) | 20 |
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Uscita (corrente) | 0.25 | Tensione di alimentazione (num.)(V AC) | Ja | Tipo (produttore) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Attacco (componenti)
Segnale di input (tensione)
Segnale di input (tensione) (max.)(V)
Carico
Uscita (tensione)
Conformità a RoHS
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali