PLUG-IN IN-LINE SWITCH DISCONNECTOR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RS70021DE00
3RS70022AE00
3RS70022CE00
3RS70031CE00
3RS70032DE00
3RS70051FE00
3RS70051FW00
3RS70051KE00
3RS70051KW00
3RS70052KW00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Attacco (componenti) Segnale di input (tensione) Segnale di input (tensione) (max.)
(V)
Carico Uscita (tensione) Conformità a RoHS Tipo (produttore)

145.65 €

1 13 giorni 6.2Viti--500 Ω20 mA-243 RS 7002-1 DE 00

156.85 €

1 13 giorni 6.2Terminale a molla----10 V243 RS 7002-2 AE 00

145.65 €

1 13 giorni 6.2Terminale a molla--500 Ω20 mA-243 RS 7002-2 CE 00

145.65 €

1 12 giorni 6.2Viti--500 Ω20 mA-243 RS 7003-1 CE 00

156.85 €

1 13 giorni 6.2Terminale a molla--500 Ω20 mA-243 RS 7003-2 DE 00

190.47 €

1 13 giorni 6.2Viti10 V10500 Ω20 mA10 V243 RS 7005-1 FE 00

263.29 €

1 12 giorni 17.5Viti10 V10500 Ω20 mA10 V-3 RS 7005-1 FW 00

207.27 €

1 13 giorni 6.2Viti10 V10---243 RS 7005-1 KE00

308.12 €

1 13 giorni 17.5Viti10 V10----3 RS 7005-1 KW 00

308.12 €

1 98 giorni 17.5Terminale a molla10 V10----3 RS 7005-2 KW 00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Trasformatore Iso Misura prodotto (altezza)(mm) 93 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 72.5
Temperatura ambiente min.(°C) -25 Temperatura ambiente max.(°C) +60 Resistenza ingresso(Ω) 100
Segnale di input (corrente) 20 mA Segnale di input (corrente) (max.)(mA) 20 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.25 Uscita (corrente) 0.25
Tensione di alimentazione (num.)(V AC) Ja

Supporto tecnico