Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RS70002DE00 |
3RS70031AE00 |
3RS70032AE00 |
3RS70032CE00 |
3RS70052FW00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Attacco (componenti) | Resistenza ingresso (Ω) | Segnale di input (tensione) | Segnale di input (corrente) | Segnale di input (corrente) (max.) (mA) | Segnale di input (tensione) (max.) (V) | Carico | Uscita (tensione) | Conformità a RoHS | Tipo (produttore) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 9 giorni | 6.2 | Terminale a molla | - | 10 V | - | - | 10 | 500 Ω | 20 mA | - | 24 | 3 RS 7000-2 DE 00 | ||
140.04 € | 1 | 9 giorni | 6.2 | Viti | 100 | - | 20 mA | 20 | - | - | - | 10 V | 24 | 3 RS 7003-1 AE 00 | ||
140.04 € | 1 | 9 giorni | 6.2 | Terminale a molla | 100 | - | 20 mA | 20 | - | - | - | 10 V | 24 | 3 RS 7003-2 AE 00 | ||
145.65 € | 1 | 16 giorni | 6.2 | Terminale a molla | 100 | - | 20 mA | 20 | - | 500 Ω | 20 mA | - | 24 | 3 RS 7003-2 CE 00 | ||
263.29 € | 1 | 9 giorni | 17.5 | Terminale a molla | 100 | 10 V | 20 mA | 20 | 10 | 500 Ω | 20 mA | 10 V | - | 3 RS 7005-2 FW 00 |
Loading...
Tipo prodotto | Trasformatore Iso | Misura prodotto (altezza)(mm) | 93 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | Temperatura ambiente max.(°C) | +60 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.25 | Uscita (corrente) | 0.25 |
Tensione di alimentazione (num.)(V AC) | Ja |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Attacco (componenti)
Resistenza ingresso(Ω)
Segnale di input (tensione)
Segnale di input (corrente)
Segnale di input (corrente) (max.)(mA)
Segnale di input (tensione) (max.)(V)
Carico
Uscita (tensione)
Conformità a RoHS
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali