Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Attacco (componenti) | Caratteristiche connettore | N. componente produttore | Sezione trasversale max. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Lunghezza di spelatura min. (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Onda di tensione nominale (kV) | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 26 | Morsetti a vite | - | DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 40 | 5.1 | 42 | 8 | 9 | DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | Morsetti a vite | - | DC4-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 8 | - | - | 40 | 6.1 | 46 | 8 | 9 | DC4-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 22 | Morsetti a vite | - | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 8 | - | - | 45 | 8 | 43.5 | 8 | 9 | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 20 | Morsetti a vite | - | DC10-PE-01P-1C-00A(H) | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | 43.5 | 10 | 44 | 8 | 12 | DC10-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 14 | Morsetti a vite | - | DC16-PE-01P-1C-00A(H) | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | 45.5 | 12 | 50 | 8 | 12 | DC16-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 14 | Morsetti a vite | - | DC35-PE-01P-1C-00A(H) | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 15 | - | - | 57 | 16.2 | 60 | 8 | 16 | DC35-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 26 | Connettore a innesto | + staffa a molla a pressione | DS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 32 | 3.5 | 45 | 6 | 8 | DS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 26 | Connettore a innesto | + staffa a molla a pressione | DS1.5-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 32 | 3.5 | 54 | 6 | 8 | DS1.5-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 26 | Connettore a innesto | + staffa a molla a pressione | DS2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 10 | - | - | 37 | 5.2 | 48.6 | 8 | 10 | D2.5-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 26 | Connettore a innesto | + staffa a molla a pressione|2 alette per contatto | DS2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 10 | - | - | 37 | 5.2 | 72.2 | 8 | 10 | D2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Connettore a innesto | + staffa a molla a pressione | DS4-PE-01P-1C-00-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 37 | 6.2 | 56.6 | 8 | 12 | DS4-PE-01P-1C-00-A(H) | 1 | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Connettore a innesto | + staffa a molla a pressione|2 alette per contatto | DS4-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 37 | 6.2 | 77 | 8 | 12 | DS4-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 26 | Connettore a innesto | + staffa a molla a pressione | DS4-TW-PE-02P-1C-00A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 37 | 6.2 | 66.5 | 8 | 12 | DS4-TW-PE-02P-1C-00A(H) | 1 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 20 | Connettore a innesto | + staffa a molla a pressione | DS6-PE-01P-1C-00-A(H) | 10 | 6 | 0.5 | 0.5 | 12 | - | - | 42 | 8.2 | 58 | 8 | 12 | DS6-PE-01P-1C-00-A(H) | 1 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 28 | Terminale a molla | - | WS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 34.5 | 4 | 52 | 8 | 9 | WS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 14 | 28 | Terminale a molla | - | WS2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 35.5 | 5 | 53 | 8 | 9 | WS2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 28 | Terminale a molla | - | WS4-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 36.5 | 6 | 59 | 8 | 9 | WS4-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Terminale a molla | - | WS6-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 40 | 8 | 74.5 | 8 | 12 | WS6-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Terminale a molla | Uscita del cavo (laterale) | WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 44.5 | 8 | 46.5 | 8 | 12 | WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 24 | Terminale a molla | - | WS10-PE-01P-1C-00A(H) | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 42.5 | 10 | 78 | 8 | 12 | WS10-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 24 | Terminale a molla | - | WS16-PE-01P-1C-00A(H) | 16 | 16 | 0.2 | 0.2 | 16 | - | - | 45 | 12 | 94.5 | 8 | 17 | WS16-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
8.40 € | 1 | 3 giorni | 2 | 14 | Terminale a molla | - | WS35-PE-01P-1C-00A(H) | 35 | 35 | 2.5 | 2.5 | 25 | 125|115 | 1000|600 | 59 | 16 | 99.9 | 8 | 25 | WS35-PE-01P-1C-00A(H) | 1 |
Loading...
Colore | Verde - giallo | Compatibile con (dettagli) | Guida DIN NS 35|7.5. NS 35|15 e NS 32 | Numero di pin | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Morsetto PG | Conformità a RoHS | ja |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Attacco (componenti)
Caratteristiche connettore
N. componente produttore
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Lunghezza di spelatura min.(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Onda di tensione nominale(kV)
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali