Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione primaria (V) | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Attacco (componenti) | Collegamenti | Metodo di raffreddamento | Tipo di design | Efficienza (%) | Tensione di offset in ingresso (V) | Tensione di ingresso (numero x tensione) | Classe di isolamento | Tipo di montaggio | N. di ingressi (x) | N. di uscite (x) | Corrente di uscita (A) | Corrente di uscita (mA) | Tensione di uscita (numero x tensione) | Tensione di uscita (V) | Tensione di uscita (min.) (V AC) | Potenza (VA) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Classe di protezione | Corrente secondaria (A) | Corrente secondaria (mA) | Standard | Voto di prova | Tipo | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 62|62 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 625 | 2 x 6 V AC | - | 6 | 7.5|7.50 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 625 | - | - | EL 7.5/6 | EL 7.5/6 | 260.0 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 62|62 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 312 | 2 x 12 V AC | - | 12 | 7.5|7.50 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 312 | - | - | EL 7.5/12 | EL 7.5/12 | 260.0 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | 1.08 | - | 2 x 6 V AC | - | 6 | 13|13 | - | Trasformatore di controllo | II | 1.08 | - | - | - | EL 13/6 | EL 13/6 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 722 | 2 x 9 V AC | - | 9 | 13|13 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 722 | - | - | EL 13/9 | EL 13/9 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 541 | 2 x 12 V AC | - | 12 | 13|13 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 541 | - | - | EL 13/12 | EL 13/12 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 433 | 2 x 15 V AC | - | 15 | 13|13 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 433 | - | - | EL 13/15 | EL 13/15 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 361 | 2 x 18 V AC | - | 18 | 13|13 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 361 | - | - | EL 13/18 | EL 13/18 | 360.0 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 72|72 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | 1.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 6 | 18|18 | - | Trasformatore di controllo | II | 1.5 | - | - | - | EL 18/6 | EL 18/6 | 500.0 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 72|72 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | 1 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 18|18 | - | Trasformatore di controllo | II | 1 | - | - | - | EL 18/9 | EL 18/9 | 500.0 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 72|72 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 750 | 2 x 12 V AC | - | 12 | 18|18 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 750 | - | - | EL 18/12 | EL 18/12 | 500.0 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 72|72 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 600 | 2 x 15 V AC | - | 15 | 18|18 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 600 | - | - | EL 18/15 | EL 18/15 | 500.0 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | 2.33 | - | 2 x 6 V AC | - | 6 | 28|28 | - | Trasformatore di controllo | II | 2 33 | - | - | - | EL 28/6 | EL 28/6 | 680.0 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | 1.56 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 28|28 | - | Trasformatore di controllo | II | 1.56 | - | - | - | EL 28/9 | EL 28/9 | 680.0 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | 1.17 | - | 2 x 12 V AC | - | 12 | 28|28 | - | Trasformatore di controllo | II | 1.17 | - | - | - | EL 28/12 | EL 28/12 | 680.0 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M3|piastra di base | 1 | 2 | - | 933 | 2 x 15 V AC | - | 15 | 28|28 | - | Trasformatore di controllo | II | - | 933 | - | - | EL 28/15 | EL 28/15 | 680.0 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 4.17 | - | 2 x 6 V AC | - | 6 | 50|50 | - | Trasformatore di controllo | II | 4.17 | - | - | - | EL 50/6 | EL 50/6 | 970.0 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 2.78 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 50|50 | - | Trasformatore di controllo | II | 2.78 | - | - | - | EL 50/9 | EL 50/9 | 970.0 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 2.08 | - | 2 x 12 V AC | - | 12 | 50|50 | - | Trasformatore di controllo | II | 2.08 | - | - | - | EL 50/12 | EL 50/12 | 970.0 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 1.67 | - | 2 x 15 V AC | - | 15 | 50|50 | - | Trasformatore di controllo | II | 1.67 | - | - | - | EL 50/15 | EL 50/15 | 970.0 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 1.39 | - | 2 x 18 V AC | - | 18 | 50|50 | - | Trasformatore di controllo | II | 1.39 | - | - | - | EL 50/18 | EL 50/18 | 970.0 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 5.56 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | II | 5.56 | - | - | - | EL 100/9 | EL 100/9 | 1960.0 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 3.33 | - | 2 x 15 V AC | - | 15 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | II | 3.33 | - | - | - | EL 100/15 | EL 100/15 | 1960.0 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 2.78 | - | 2 x 18 V AC | - | 18 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | II | 2.78 | - | - | - | EL 100/18 | EL 100/18 | 1960.0 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Connessione a saldare per cablaggio libero | - | Apertura | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 2 | 2.08 | - | 2 x 24 V AC | - | 24 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | II | 2.08 | - | - | - | EL 100/24 | EL 100/24 | 1960.0 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 81|81 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | - | 87 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 20|20 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 87 | - | - | ST 20/4/23 | ST 20/4/23 | 900.0 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 1.66 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 20|20 | - | Trasformatore di controllo | I | 1.66 | - | - | - | ST 20/23/12 | ST 20/23/12 | 900.0 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | - | 87 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 20|20 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 87 | - | - | ST 20/23/23 | ST 20/23/23 | 900.0 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | - | 833 | 1 x 24 V AC | - | 24 | 20|20 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 833 | - | - | ST 20/23/24 | ST 20/23/24 | 900.0 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 84|84 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | - | 274 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 63|63 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 274 | - | - | ST 63/4/23 | ST 63/4/23 | 1300.0 | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 84|84 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 2.62 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 63|63 | - | Trasformatore di controllo | I | 2.62 | - | - | - | ST 63/4/24 | ST 63/4/24 | 1300.0 | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 84|84 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 1.5 | - | 1 x 42 V AC | - | 42 | 63|63 | - | Trasformatore di controllo | I | 1.5 | - | - | - | ST 63/4/42 | ST 63/4/42 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 84|84 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 5.25 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 63|63 | - | Trasformatore di controllo | I | 5.25 | - | - | - | ST 63/23/12 | ST 63/23/12 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 84|84 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 0.27 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 63|63 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 274 | - | - | ST 63/23/23 | ST 63/23/23 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 84|84 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 2.62 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 63|63 | - | Trasformatore di controllo | I | 2.62 | - | - | - | ST 63/23/24 | ST 63/23/24 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 440 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 84|84 | 440 | 1 x 440 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | - | 274 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 63|63 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 274 | - | - | ST 63/44/23 | ST 63/44/23 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 89 | 60 | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | Apertura | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | Pezzo a L|piastra di base | 1 | 1 | - | 274 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 63 | 78 | Trasformatore di controllo | I | - | - | VDE 0570 Parte 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 63/69/23 | 1100.0 | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 148 | 154 | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | Apertura | 96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|piastra di base | 1 | 1 | 4.35 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1000 | 150 | Trasformatore di controllo | I | - | - | ENEC10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | - | - | ST 1000/4/23 | 13100.0 | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 94|94 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M6|Piastra di base | 1 | 1 | 4.34 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1000|1000 | - | Trasformatore di controllo | I | 4.34 | - | - | - | ST 1000/23/23 | ST 1000/23/23 | 13500.0 | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | - | 148 | 154 | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | Apertura | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | Pezzo a L|piastra di base | 1 | 1 | 4.35 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1000 | 150 | Trasformatore di controllo | I | - | - | VDE 0570 Parte 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 1000/69/23 | 13100.0 | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | - | 435 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 435 | - | - | ST 100/4/23 | ST 100/4/23 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 4.16 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | I | 4.16 | - | - | - | ST 100/4/24 | ST 100/4/24 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 8.33 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | I | 8.33 | - | - | - | ST 100/23/12 | ST 100/23/12 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | - | 435 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 435 | - | - | ST 100/23/23 | ST 100/23/23 | 2200.0 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | 4.16 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | I | 4.16 | - | - | - | ST 100/23/24 | ST 100/23/24 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 690 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 690 | 1 x 690 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M4|piastra di base | 1 | 1 | - | 435 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 100|100 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 435 | - | - | ST 100/69/23 | ST 100/69/23 | 2200.0 | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | 5.41 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 130|130 | - | Trasformatore di controllo | I | 5.41 | - | - | - | ST 130/23/24 | ST 130/23/24 | 2400.0 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | - | 105 | 78 | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | Apertura | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | Pezzo a L|piastra di base | 1 | 1 | - | 570 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 130 | 96 | Trasformatore di controllo | I | - | - | VDE 0570 Parte 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 130/69/23 | 2300.0 | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 182 | 146 | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | Apertura | 96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 130 | Pezzo a L|piastra di base | 1 | 1 | 6.96 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1600 | 192 | Trasformatore di controllo | I | - | - | ENEC10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | - | - | ST 1600/4/23 | 16800.0 | |
326.84 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | - | 182 | 146 | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | Apertura | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | Pezzo a L|piastra di base | 1 | 1 | 6.96 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1600 | 192 | Trasformatore di controllo | I | - | - | VDE 0570 Parte 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 1600/69/23 | 16800.0 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | - | 695 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 160|160 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 695 | - | - | ST 160/4/23 | ST 160/4/23 | 2900.0 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | 6.66 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 160|160 | - | Trasformatore di controllo | I | 6.66 | - | - | - | ST 160/4/24 | ST 160/4/24 | 2900.0 | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | - | 695 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 160|160 | - | Trasformatore di controllo | I | - | 695 | - | - | ST 160/23/23 | ST 160/23/23 | 2900.0 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | 6.66 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 160|160 | - | Trasformatore di controllo | I | 6.66 | - | - | - | ST 160/23/24 | ST 160/23/24 | 2900.0 | |
420.87 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | - | 182 | 162 | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | Apertura | 96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 130 | Pezzo a L|piastra di base | 1 | 1 | 8.69 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 2000 | 192 | Trasformatore di controllo | I | - | - | ENEC10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | - | - | ST 2000/4/23 | 21000.0 | |
420.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 182 | 162 | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | Apertura | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | Pezzo a L|piastra di base | 1 | 1 | 8.69 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 2000 | 192 | Trasformatore di controllo | I | - | - | VDE 0570 Parte 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 2000/69/23 | 21000.0 | |
490.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 96|96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M8|Piastra di base | 1 | 1 | 10.87 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 2500|2500 | - | Trasformatore di controllo | I | 10.87 | - | - | - | ST 2500/4/23 | ST 2500/4/23 | 24800.0 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 90|90 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | 1.08 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 250|250 | - | Trasformatore di controllo | I | 1.08 | - | - | - | ST 250/4/23 | ST 250/4/23 | 3900.0 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 90|90 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | 20.83 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 250|250 | - | Trasformatore di controllo | I | 20.83 | - | - | - | ST 250/23/12 | ST 250/23/12 | 3900.0 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 90|90 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | 1.08 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 250|250 | - | Trasformatore di controllo | I | 1.08 | - | - | - | ST 250/23/23 | ST 250/23/23 | 3900.0 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | - | - | +40 | Terminale a vite | Morsetti di collegamento a vite. Connessione a spina piatta PE 6,3 x 0,8 mm | - | aperto | 90|90 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = classe 105 | Pezzo a L|Viti M5|piastra di base | 1 | 1 | 10.41 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 250|250 | - | Trasformatore di controllo | I | 10.41 | - | - | - | ST 250/23/24 | ST 250/23/24 | 3900.0 |
Loading...
Frequenza(Hz) | 50 - 60 | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione primaria(V)
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Attacco (componenti)
Collegamenti
Metodo di raffreddamento
Tipo di design
Efficienza(%)
Tensione di offset in ingresso(V)
Tensione di ingresso (numero x tensione)
Classe di isolamento
Tipo di montaggio
N. di ingressi(x)
N. di uscite(x)
Corrente di uscita(A)
Corrente di uscita(mA)
Tensione di uscita (numero x tensione)
Tensione di uscita(V)
Tensione di uscita (min.)(V AC)
Potenza(VA)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Classe di protezione
Corrente secondaria(A)
Corrente secondaria(mA)
Standard
Voto di prova
Tipo
Tipo (produttore)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali