Luce anulare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2661.1001
2661.1005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 22144.6

5.01 €

1 Disponibile 11 giorni 17.85142.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore custodia Bianco Colore RGB Attacco (componenti) Cavo con estremità aperta
Corrente diretta I(F)(mA) 20|20|20 Tensione diretta U(F)(V) 2.1|3.1|3.1 Misura prodotto (altezza)(mm) 4
Tipo prodotto Luce anulare Conformità a RoHS

Supporto tecnico