Spia luminosa a LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1881.8720
2660.8301
2660.8302
2660.8303
2660.8304
2660.8305
2660.8306
2660.8501
2660.8502
2660.8503
2660.8504
2660.8506
2660.8507
2664.8001
2664.8021
2664.8301
2665.8021
2665.8301
2672.8021
2684.8221
2684.8321
2684.8371
2684.8381
2684.9008
2684.9009
2684.9010
2684.9011
2684.9012
2684.9013
2692.8321
2693.8321
2694.8023
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore custodia Tipo di custodia (LED) Colore Compatibile con (dettagli) Attacco (componenti) Consegna Corrente diretta I(F)
(mA)
Tensione diretta U(F)
(V)
Spessore pannello anteriore
(mm)
Diametro testa
(mm)
Altezza testa
(mm)
I(F)
(mA)
IP nominale Caratteristiche della spia di avvertimento a LED Intensità luminosa I(V)
(mcd)
Materiale Proprietà dei materiali Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Tipo di montaggio Tipi di montaggio (LED) N. di LED Tensione di esercizio Gamma di temperatura di esercizio
(°C)
Corrente di esercizio
(mA)
Tensione di esercizio
(V)
Tensione di esercizio
(V AC)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo prodotto Diametro di centraggio
(mm)
Misura filettatura Tipo Tipo (LED) Tipo (varie) Lunghezza d'onda
(nm)

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Nero3 mmRosso|Giallo|Verde---23|23|302.3---Rosso/Verde~ 23 mA/(giallo) ~ 30---------3------15.2412.55.08--Componente a LED--1881.8720Diffuso|Colorato--

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-RGB-Cavo con estremità aperta-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------114.310Spia luminosa a LED8-----

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-RGB-Spina-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------12110Spia luminosa a LED8-----

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni In metallo-RGB-Cavo con estremità aperta-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------114.310Spia luminosa a LED8-----

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni In metallo-RGB-Spina-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------12110Spia luminosa a LED8-----

2.23 €

1 3 giorni Nero-Bianco-Cavo con estremità aperta-202.85-102.5--------------------114.310Spia luminosa a LED8-----

2.56 €

1 3 giorni Nero-Bianco-Spina-202.85-102.5--------------------12110Spia luminosa a LED8-----

6.84 €

1 Disponibile 11 giorni Nero-RGB-Cavo con estremità aperta-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------114.310Spia luminosa a LED8-----

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-RGB-Spina-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------12110Spia luminosa a LED8-----

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni In metallo-RGB-Cavo con estremità aperta-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------114.310Spia luminosa a LED8-----

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni In metallo-RGB-Spina-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------12110Spia luminosa a LED8-----

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-Bianco-Spina-202.85-102.5--------------------12110Spia luminosa a LED8-----

2.79 €

1 3 giorni In metallo-Bianco-Cavo con estremità aperta-202.85-102.5--------------------114.310Spia luminosa a LED8-----

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni --Rosso|VerdeMontaggio pannello anterioreSaldatura-202|2.4-----Riflettore integrato2.5-cromato|lucido85-40M8 x 0.75Vite-Senza RV----------Spia luminosa a LED (multicolore)8M8 x 0.752664.8001-Riflettore interno-

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Cromatura-RossoLED 5 mm-con LED.202.25-----Riflettore integrato|LED 5 mm-Ottone|Policarbonato (PC)brillante85-40-Vite------------Spia luminosa a LED8M8 x 0.752664.8021--660

6.84 €

1 Disponibile 39 giorni --Rosso|VerdeMontaggio pannello anterioreSaldatura--------Riflettore integrato2.5-cromato|lucido85-40M8 x 0.75Vite----24-24-----Spia luminosa a LED (multicolore)8M8 x 0.752664.8301-Riflettore interno619|564

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni Cromatura-Rosso-Saldatura-202.25-----Riflettore esterno|LED 5 mm5-brillante85-40M8 x 0.75Vite------------Spia luminosa a LED8M8 x 0.752665.8021--660

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni --Rosso|VerdeMontaggio pannello anterioreSaldatura--------Riflettore esterno2.5-cromato|lucido85-40M8 x 0.75Vite----24-24-----Spia luminosa a LED (multicolore)8M8 x 0.752665.8301-Riflettore esterno619|564

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Cromatura--Montaggio pannello anteriore--202.25----IP65antispruzzo5-brillante85-40-Vite------------Spia luminosa a LED-M8 x 0.752672.8021-IP65660

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni --Rosso-Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm------------85-40-A scatto--
Max. 85
--230|230------Spia luminosa a LED9.7-2684.8221-Contatti-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni --Rosso-Cavo con estremità aperta------------85-40-A scatto--
Max. 85
--230|230------Spia luminosa a LED9.7-2684.8321-Cavo a trefolo-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni --Giallo-Cavo con estremità aperta------------85-40-A scatto--
Max. 85
--230|230------Spia luminosa a LED9.7-2684.8371-Cavo a trefolo-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni --Verde-Cavo con estremità aperta------------85-40-A scatto--
Max. 85
--230|230------Spia luminosa a LED9.7-2684.8381-Cavo a trefolo-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni --Rosso-Cavo con estremità aperta---------------A scatto------12|12-----Spia luminosa a LED9.7-2684.9008-Filo-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni --Giallo-Cavo con estremità aperta---------------A scatto------12|12-----Spia luminosa a LED9.7-2684.9009-Filo-

3.93 €

1 Disponibile 18 giorni --Verde-Cavo con estremità aperta---------------A scatto------12|12-----Spia luminosa a LED9.7-2684.9010-Filo-

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni --Rosso-Cavo con estremità aperta---------------A scatto------24|24-----Spia luminosa a LED9.7-2684.9011-Filo-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni --Giallo-Cavo con estremità aperta---------------A scatto------24|24-----Spia luminosa a LED9.7-2684.9012-Filo-

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni --Verde-Cavo con estremità aperta---------------A scatto------24|24-----Spia luminosa a LED9.7-2684.9013-Filo-

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-RossoMontaggio pannello anterioreSaldatura--------Riflettore integrato5-cromato|lucido85-40M8 x 0.75Vite---2024-24-----Spia luminosa a LED8M8 x 0.752692.8321-Riflettore interno660

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-RossoMontaggio pannello anterioreSaldatura--------Riflettore esterno--cromato|lucido85-40M8 x 0.75Vite---2024-24-----Spia luminosa a LED8M8 x 0.752693.8321-Riflettore esterno660

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-RossoMontaggio pannello anteriore--202.253-----3Plastica-85-40A scattoA scatto------------Spia luminosa a LED5-2694.8023--660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conformità a RoHS

Supporto tecnico