TRU COMPONENTS 739773 set di bussole 0,50 mm² 2,50 mm² Metallo 500 pz.【500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

739773

Codice componente
739773
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Caratteristiche connettore Latta assortita Materiale contatto Catodo in rame, stagnato
Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 739773
Sezione trasversale min.(mm²) 0.5 Tipo prodotto Kit di puntalini Conformità a RoHS
Gamma di temperatura(°C) + 105 Tipo (produttore) EN 500 NS

Si trova sulla pagina di TRU COMPONENTS 739773 set di bussole 0,50 mm² 2,50 mm² Metallo 500 pz., il codice articolo è il seguente: 739773.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 739773.

Supporto tecnico