Unità di alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6EP3321-7SB00-0AX0
6EP3323-7SB00-0AX0
6EP3324-7SB00-3AX0
6EP3331-7SB00-0AX0
6EP3332-7SB00-0AX0
6EP3333-7LB00-0AX0
6EP3333-7SB00-0AX0
6EP3334-7SB00-3AX0
6EP3336-7SB00-3AX0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(W)
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Gamma tensione di ingresso
(V DC)
N. componente produttore Max. corrente di uscita
(A)
Tipo (produttore) Peso
(g)
Tensione di ingresso (max.) Max. corrente di uscita Tensione di ingresso min. Tensione di uscita (max.)
(V)
Tensione di uscita (min.)
(V)

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni -20025-18.5 - 32.26EP3321-7SB00-0AX0-6EP3321-7SB00-0AX0260.0275|2642110|8512|1212

202.21 €

1 Disponibile 3 giorni 841353512518.5 - 32.26EP3323-7SB00-0AX0-6EP3323-7SB00-0AX0700275|264799|8512|1212

289.68 €

1 Disponibile 3 giorni -135-12518.5 - 32.26EP3324-7SB00-3AX0126EP3324-7SB00-3AX0900.0275|264-8512|1212

80.60 €

1 Disponibile 3 giorni 31.2100258818.5 - 32.26EP3331-7SB00-0AX01.36EP3331-7SB00-0AX0200.0275|264-110|8524|2424

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni 60100-8818.5 - 32.26EP3332-7SB00-0AX02.56EP3332-7SB00-0AX0260.0275|264-110|8524|2424

185.83 €

1 Disponibile 3 giorni 8913535125-6EP3333-7LB00-0AX03.76EP3333-7LB00-0AX0700275|264-99|8524|2424

169.43 €

1 Disponibile 3 giorni -13535125-6EP3333-7SB00-0AX056EP3333-7SB00-0AX0700275|240-99|8524|2424

245.95 €

1 Disponibile 3 giorni -195-12518.5 - 32.26EP3334-7SB00-3AX0106EP3334-7SB00-3AX0900.0275|264-8524|2424

333.41 €

1 Disponibile 7 giorni -1357015518.5 - 32.26EP3336-7SB00-3AX0206EP3336-7SB00-3AX01500.0275|264-8524|2424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) 85 Temperatura min.(°C) -40 N. di uscite(x) 1
N. di fasi 1 Temperatura di esercizio (max.) (num)(°C) 70 Temperatura di esercizio (min.) (num)(°C) -25
Tipo prodotto Unità di alimentazione

Supporto tecnico