Protezione dei bordi per sezioni ritagliate【3-25 Pezzi per confezione】

Protezione dei bordi per sezioni ritagliate
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • La dimensione della confezione indicata rappresenta la lunghezza del paraspigoli. Ad esempio: una confezione da 25 pezzi corrisponde a una lunghezza di 25 metri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
251-10509
251-10709
251-21109
251-21209
251-21309
251-21409
251-30109
251-30209
251-30309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Proprietà di protezione antincendio Materiale Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Tipo (produttore) Dimensioni
(mm)
Spessore parete
(mm)

130.71 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Conforme a UL94 HB.Polietilene (PE)80-30G51PE PE NA 25(A x B x C x D) 9.9 x 6.7 x 6.4 x 4.56.5

147.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Conforme a UL94 HB.Polietilene (PE)80-30G51PG PE NA 25(A x B x C x D) 13.2 x 10.1 x 6.8 x 4.89.7

174.89 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Conforme a UL94 HB.Poliammide95-60G51NA PA6 NA 25(A x B x C x D) 3.9 x 1.5 x 4.3 x 2.71.3

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Conforme a UL94 HB.Poliammide95-60G51NB PA6 NA 25(A x B x C x D) 4.6 x 2.4 x 4.3 x 2.72.1

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Conforme a UL94 HB.Poliammide95-60G51NC PA6 NA 25(A x B x C x D) 5.7 x 3.5 x 4.3 x 2.73.3

315.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 16 giorni Conforme a UL94 HB.Poliammide95-60G51ND PA6 NA 25(A x B x C x D) 8.4 x 5.1 x 6.2 x 4.34.8

147.05 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Corrisponde a PAN 6480PTFE260-60G51TA PTFE NA 3(A x B x C x D) 3.9 x 1.5 x 4.3 x 2.71.3

202.21 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 48 giorni Corrisponde a PAN 6480PTFE260-60G51TB PTFE NA 3(A x B x C x D) 4.6 x 2.4 x 4.3 x 2.72.1

359.64 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Corrisponde a PAN 6480PTFE260-60G51TC PTFE NA 3(A x B x C x D) 5.7 x 3.5 x 4.3 x 2.73.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Ecru Tipo prodotto Protezione per angoli Conformità a RoHS
Senza alogeno

Supporto tecnico