Cavo DIN【10-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70I121
70I122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tipo (produttore)

20.23 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 70I12170I121

34.28 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 70I12270I122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche cavo Schermato|Cavo doppio Colore Nero Disposizione conduttore(mm) 18 x 0.10
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 2 x 0,14 mm² Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.14 Privo di alogeno No
Materiale di isolamento PVC Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70 Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +70
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -15 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -5 N. di cavi (parte 1)(x) 2
Confezionato Misura prodotto (altezza)(mm) 2.6 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.9
Tipo prodotto Cavo DIN Conformità a RoHS Con schermatura
Vendita al metro No

Supporto tecnico