Codice articolo del costruttore: 166-30118
Marca: HELLERMANN TYTON
Prezzo: 207.68 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 13 mm
N. componente produttore: 166-30118
Temperatura max.: +300 °C
Temperatura min.: -100 °C
Diametro esterno: 16.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
166-30118
Codice componente
|
---|
166-30118 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Diametro esterno (mm) | Conformità a RoHS | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 17 giorni | 13 | 166-30118 | +300 | -100 | 16.4 | Sì | SC16-GS-ML |
Loading...
Colore | Metallo | Tipo prodotto | Guaina |
---|
Si trova sulla pagina di Condotti metallici, il codice articolo è il seguente: 166-30118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 166-30118.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Diametro esterno(mm)
Conformità a RoHS
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
166-30119 |
166-30120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Diametro esterno (mm) | Conformità a RoHS | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 17 giorni | 16.90 | 166-30119 | - | - | 20.6 | Ja | SC20-GS-ML (50) | |
304.99 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 23 giorni | 210.10 | 166-30120 | - | - | 24.6 | Ja | SC25-GS-ML (50) |