Condotti non metallici【10-50 Pezzi per confezione】 (166-11101)

Condotti non metallici 166-11101
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 166-11101

Marca: HELLERMANN TYTON

Prezzo: 100.21

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 80.20 mm

N. componente produttore: 166-11101

Temperatura max.: +120 °C

Temperatura min.: -40 °C

Diametro esterno: 11.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

166-11101

Codice componente
166-11101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore) Raggio di curvatura
(mm)

100.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 80.20166-11101+120-4011.5HG-SW11-PA6-BK20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Caratteristiche del condotto privo di alogeni|resistente ai raggi UV|resistente all'olio|molto flessibile|Resistente all'abrasione Materiale Poliammide 6
Tipo prodotto Guaina Conformità a RoHS Ja Proprietà di protezione antincendio V2

Si trova sulla pagina di Condotti non metallici, il codice articolo è il seguente: 166-11101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 166-11101.

Tipologia prodotto

Codice componente
166-11106
166-11108
166-11109
166-11117
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore) Raggio di curvatura
(mm)

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 37 giorni 280.10166-11106--34.5HG-SW34-PA6-BK60

147.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 37 giorni 470.20166-11108--54.5HG-SW54-PA6-BK80

283.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 17 giorni 560.30166-11109--67.2HG-SW67-PA6-BK130

229.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 190.10166-11117--25.0HG-SW25-PA6-BK50

Supporto tecnico