Codice articolo del costruttore: T1711C002
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 25.01 €
Tempi di consegna: 3 giorni
AWG max.: -
Colore: -
Codice colore paese: -
Sezione trasversale x lunghezza: 0.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 10
Sezione trasversale (per pin/conduttore): 0.5|0.75|1.0|1.5|2.5|4|6|10 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T1711C002
Codice componente
|
---|
T1711C002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Colore | Codice colore paese | Sezione trasversale x lunghezza | Sezione trasversale (per pin/conduttore) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (mm²) | Tipo isolamento | N. componente produttore | N. di fili | Lunghezza guaina (mm) | Tipo (produttore) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 3,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 0.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 10 | 0.5|0.75|1.0|1.5|2.5|4|6|10 | - | - | T1711C002 | - | - | T1711C002 | 0.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 10 |
Loading...
Tipo prodotto | Kit di puntalini |
---|
Si trova sulla pagina di Kit di puntalini, il codice articolo è il seguente: T1711C002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T1711C002.
Configura
Proprietà di base
AWG max.
Colore
Codice colore paese
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²)
Tipo isolamento
N. di fili
Lunghezza guaina(mm)
Sezione trasversale x lunghezza
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²)
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T1903C020 |
T1903C021 |
T1903C022 |
T1903C023 |
T1903C024 |
T1903C025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG max. | Colore | Codice colore paese | Sezione trasversale x lunghezza | Sezione trasversale (per pin/conduttore) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (mm²) | Tipo isolamento | N. componente produttore | N. di fili | Lunghezza guaina (mm) | Tipo (produttore) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | DE | 0.75. 1. 1.50. 2.50 | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Con isolamento parziale | T1903C020 | - | - | T1903C020 | 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
7.88 € | 90 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Bianco|Giallo|Rosso|Blu | DE | 2 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Con isolamento parziale | T1903C021 | 2 | - | T1903C021 | 2 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
8.40 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Argento | - | 1 x 0.75. 1. 1.50. 2,50 mm². mm². mm². mm² x 8 mm | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Non isolato | T1903C022 | 1 | 8 | T1903C022 | 1 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
9.45 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio|Celeste|Turchese|Arancione | DE | 1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50 | 0.14|0.25|0.34|0.50 | - | Con isolamento parziale | T1903C023 | 1 | - | T1903C023 | 1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50 | |
9.45 € | 135 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Argento | - | 1 x 4. 6. 10. 16 | 4|6|10|16 | - | Non isolato | T1903C024 | 1 | - | T1903C024 | 1 x 4. 6. 10. 16 | |
7.88 € | 45 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio|Nero|Giallo|Verde | DE | 1 x 4. 6. 10. 16 | 4|6|10|16 | - | Con isolamento parziale | T1903C025 | 1 | - | T1903C025 | 1 x 4. 6. 10. 16 |