Convertitore universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RS70061FE00
3RS70062FW00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti) Tipo (produttore)

296.92 €

1 9 giorni Viti243 RS 7006-1 FE 00

323.81 €

1 9 giorni Terminale a molla-3 RS 7006-2 FW 00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Trasformatore Iso Misura prodotto (altezza)(mm) 93 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 72.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 17.5 Temperatura ambiente min.(°C) -25 Temperatura ambiente max.(°C) +60
Resistenza ingresso(Ω) 100 Segnale di input (tensione) 20 V Segnale di input (corrente) 20 mA
Segnale di input (corrente) (max.)(mA) 20 Segnale di input (tensione) (max.)(V) 20 Carico 500 Ω
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.25
Uscita (corrente) 0.25 Uscita (tensione) 20 mA Conformità a RoHS 10 V
Tensione di alimentazione (num.)(V AC) Ja

Supporto tecnico