Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore cavo | Diametro cavo (mm) | Lunghezza cavo (m) | Codifica | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Tipo di connettore | Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore) (mm²) | Materiale guaina | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V DC) | N. di pin (RJ) | Caratteristiche cavo per sensore/attuatore | Attacco filettato | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | 3 giorni | Nero | 4.5 | 1.50 | - | Presa M8, dritta | Presa, dritta | 0.326 | PVC | 1-2273001-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8 | 1-2273001-1 | ||
28.31 € | 1 | 63 giorni | Nero | 5 | 1.50 | - | Spina M8, dritta | Spina, dritta | 0.326 | PVC | 1-2273004-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | Con schermatura | M8 | 1-2273004-1 | ||
32.77 € | 1 | 3 giorni | Nero | 5.3 | 1.50 | - | Presa M8, dritta | Presa, dritta | 0.326 | PVC | 1-2273007-1 | +80 | -40 | 4 | 30|30 | 4 | Con schermatura | M8 | 1-2273007-1 | ||
16.09 € | 1 | 63 giorni | Nero | 4.5 | 5 | - | Presa M8, ad angolo retto | Presa, angolo destro | 0.326 | PVC | 1-2273009-3 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8 | 1-2273009-3 | ||
20.45 € | 1 | 3 giorni | Nero | 5.20 | 1.50 | D | Presa M12, dritta | Presa, dritta | 0.326 | PVC | 1-2273034-1 | +80 | -30 | 4 | 125|125 | 5 | - | M12 | 1-2273034-1 | ||
28.89 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 5.9 | 1.50 | A | Spina M12, dritta | Spina, dritta | 0.326 | PVC | 1-2273044-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Con schermatura | M12 | 1-2273044-1 | ||
38.64 € | 1 | 63 giorni | Grigio | 5.9 | 5 | A | Spina M12, dritta | Spina, dritta | 0.326 | PVC | 1-2273044-3 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Con schermatura | M12 | 1-2273044-3 | ||
19.80 € | 1 | 63 giorni | Nero | 5 | 5 | A | Presa M12, ad angolo retto | Presa, angolo destro | 0.326 | PVC | 1-2273083-3 | +80 | -40 | 4 | 250|250 | 4 | - | M12 | 1-2273083-3 | ||
16.40 € | 1 | 3 giorni | Nero | 5.20 | 1.50 | A | Spina M12, ad angolo retto | Spina, ad angolo retto | 0.326 | PVC | 1-2273088-1 | +80 | -30 | 4 | 125|125 | 5 | Con schermatura | M12 | 1-2273088-1 | ||
23.52 € | 1 | 3 giorni | Nero | 5.20 | 5 | A | Spina M12, ad angolo retto | Spina, ad angolo retto | 0.326 | PVC | 1-2273088-3 | +80 | -30 | 4 | 125|125 | 5 | Con schermatura | M12 | 1-2273088-3 | ||
31.52 € | 1 | 63 giorni | Grigio | 5.9 | 1.50 | A | Spina M12, ad angolo retto | Spina, ad angolo retto | 0.326 | PVC | 1-2273098-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Con schermatura | M12 | 1-2273098-1 | ||
42.49 € | 1 | 63 giorni | Grigio | 5.9 | 5 | A | Spina M12, ad angolo retto | Spina, ad angolo retto | 0.326 | PVC | 1-2273098-3 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Con schermatura | M12 | 1-2273098-3 | ||
36.32 € | 1 | 63 giorni | Grigio | 5.9 | 1.50 | A | Spina M12, ad angolo retto | Spina, ad angolo retto | 0.326 | PVC | 1-2273100-1 | +80 | -30 | 4 | 60|60 | 5 | Con schermatura | M12 | 1-2273100-1 | ||
46.21 € | 1 | 60 giorni | Grigio | 5.9 | 5 | A | Spina M12, ad angolo retto | Spina, ad angolo retto | 0.326 | PVC | 1-2273100-3 | +80 | -30 | 4 | 60|60 | 5 | Con schermatura | M12 | 1-2273100-3 | ||
21.63 € | 1 | 3 giorni | Nero | 4.40 | 1.50 | - | Presa M8, dritta | Presa, dritta | 0.326 | PUR | 2273003-1 | +80 | -40 | 4 | 30|30 | 4 | - | M8 | 2273003-1 | ||
18.63 € | 1 | 3 giorni | Nero | 4.1 | 1.50 | - | Presa M8, ad angolo retto | Presa, angolo destro | 0.326 | PUR | 2273012-1 | - | - | 4 | 24 | 4 | + LED | M8 | 2273012-1 | ||
27.43 € | 1 | 63 giorni | Grigio | 5.9 | 1.50 | A | Spina M12, dritta | Spina, dritta | 0.326 | PUR | 2273044-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Con schermatura | M12 | 2273044-1 | ||
28.39 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 5.9 | 1.50 | A | Presa M12, dritta | Presa, dritta | 0.326 | PUR | 2273045-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Con schermatura | M12 | 2273045-1 | ||
60.49 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 7 | 1.50 | A | Spina M12, dritta | Spina, dritta | 0.205 | PUR | 2273048-1 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | Con schermatura | M12 | 2273048-1 | ||
50.28 € | 1 | 63 giorni | Grigio | 5.9 | 5 | A | Spina M12, ad angolo retto | Spina, ad angolo retto | 0.326 | PUR | 2273100-3 | +80 | -50 | 4 | 60|60 | 5 | Con schermatura | M12 | 2273 100-3 | ||
77.75 € | 1 | 63 giorni | Grigio | 7 | 5 | A | Spina M12, ad angolo retto | Spina, ad angolo retto | 0.205 | PUR | 2273102-3 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | Con schermatura | M12 | 2273102-3 |
Loading...
Colore | Blu | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Standard connettore | Connettore sensore |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | No | Tipo prodotto | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore cavo
Diametro cavo(mm)
Lunghezza cavo(m)
Codifica
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Tipo di connettore
Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore)(mm²)
Materiale guaina
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V DC)
N. di pin (RJ)
Caratteristiche cavo per sensore/attuatore
Attacco filettato
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali