Cavo per sensore/attuatore (1-2273109-4)

Cavo per sensore/attuatore 1-2273109-4
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1-2273109-4

Marca: TE CONNECTIVITY

Prezzo: 24.12

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore cavo: Nero

Diametro cavo: 9.98 mm

Codifica: A

Lato collegamento A (sensori/attuatori): Spina M8, dritta

Lato collegamento B (sensori/attuatori): Presa M12, dritta


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-2273109-4

Codice componente
1-2273109-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore cavo Diametro cavo
(mm)
Codifica Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Tipo di connettore Materiale guaina N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V DC)
N. di pin (RJ) Caratteristiche cavo per sensore/attuatore Attacco filettato Tipo (produttore)

24.12 €

1 3 giorni Nero9.98ASpina M8, drittaPresa M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaPVC1-2273109-4+80-30434|344-M8|M121-2273109-4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 1.50 Colore Blu Standard connettore Connettore sensore
Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore)(mm²) 0.326 Merci industriali No Tipo prodotto Cavo per sensore/attuatore
Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, il codice articolo è il seguente: 1-2273109-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-2273109-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
1-2273114-4
2273110-4
2273115-4
2273124-4
3-2273124-4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore cavo Diametro cavo
(mm)
Codifica Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Tipo di connettore Materiale guaina N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V DC)
N. di pin (RJ) Caratteristiche cavo per sensore/attuatore Attacco filettato Tipo (produttore)

23.52 €

1 3 giorni Nero5.20ASpina M12, drittaPresa M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaPVC1-2273114-4+80-304125|1255-M121-2273114-4

22.99 €

1 3 giorni Nero4 .10APresa M8, drittaSpina M12, drittaPresa, dritta|Spina, drittaPUR2273110-4+80-40460|603-M8|M122273110-4

85.65 €

1 3 giorni Grigio6ASpina M12, drittaPresa M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaPUR2273115-4+80-40230|308-M122273115-4

24.39 €

1 3 giorni Nero4.1-Presa M8, ad angolo rettoSpina M8, drittaPresa. ad angolo retto|Spina. drittaPUR2273124-4+80-404243+ LEDM82273124-4

26.61 €

1 3 giorni Nero4.1-Presa M8, ad angolo rettoSpina M8, drittaPresa. ad angolo retto|Spina. drittaPUR3-2273124-4+90-404243+ LEDM83-2273124-4

Supporto tecnico