Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | N. di file | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (PCB) (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Separabile | Profondità presa (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | TC-0306-036-1-50-10 | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | Rettangolare | 36 | 2.54 | 10.00 | 10 | Sì | 5.80 | 36 | TC-0306036-1-50-10 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | TC-0306PF-002-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 2 | 2.54 | 5.08 | 9.80 | N | 6.10 | 2 | TC-0306002-1-50-00 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | TC-0306PF-008-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 8 | 2.54 | 9.80 | 20.32 | N | 6.10 | 8 | TC-0306008-1-50-00 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | TC-0306PF-020-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 20 | 2.54 | 9.80 | 50.8 | N | 6.10 | 20 | TC-0306020-1-50-00 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | TC-0510-020-1-50-00 | - | 150 | 1 | 0.60 | 3 | - | 20 | 2.54 | 11.5 | 50.8 | N | 7.1 | 20 | TC-0510020-1-50-00 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2 | TC-0514-002-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Circolare | 2 | 2.2 | 4 | 7.40 | N | 3.5 | 2 | TC-05142-1-50-00-6 | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2 | TC-0514-003-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Circolare | 3 | 2.2 | 6 | 7.40 | N | 3.5 | 3 | TC-05143-1-50-00-6 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2 | TC-0514-004-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Circolare | 4 | 2.2 | 7.40 | 8 | N | 3.5 | 4 | TC-05144-1-50-00-6 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2 | TC-0514-008-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Circolare | 8 | 2.2 | 7.40 | 16 | N | 3.5 | 8 | TC-05148-1-50-00-6 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2 | TC-0514-010-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Circolare | 10 | 2.2 | 7.40 | 20 | N | 3.5 | 10 | TC-05140-1-50-00-6 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2 | TC-0514-010-3-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Circolare | 10 | 5.40 | 5.60 | 20 | N | 3.5 | 10 | TC-05140-3-50-00-6 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2 | TC-0514-040-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Circolare | 40 | 2.2 | 7.40 | 80.00 | N | 3.5 | 40 | TC-05140-1-50-00-6 | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2 | TC-0514-040-2-50-00-6 | - | 150 | 2 | 0.40 | 3.20 | Circolare | 20 | 4.20 | 7.40 | 40 | N | 3.5 | 40 | TC-05140-2-50-00-6 |
Loading...
Materiale alloggiamento | Materiale termoplastico | Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Con stagnatura | Merci industriali | N |
Temperatura max.(°C) | +125 | Temperatura min.(°C) | -55 | Corrente nominale(A) | 3 |
Tipo prodotto | Prese (precisione) | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
N. di file
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin (PCB)(mm)
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Separabile
Profondità presa(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali