Relè di sicurezza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Relè di sicurezza

Prezzo unitario standard:
123.20
Giorni spedizione:
92 giorni

Specifiche di base

  • Modello
    Dispositivo base
  • Con morsetti rimovibili
    vero
  • Tipo di tensione per attuazione
    DC
  • Per il monitoraggio degli interruttori di posizione
    falso
  • Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza
    falso
  • Per il monitoraggio delle valvole
    vero
  • Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica
    falso
  • Per il monitoraggio di sensori tattili
    falso
  • Per il monitoraggio di interruttori magnetici
    falso
  • Per il monitoraggio di interruttori di prossimità
    falso
  • Possibilità di montaggio su guida
    vero
  • Con ingresso avvio
    falso
  • Con funzione di silenziamento
    falso
  • Con circuito di feedback
    falso
  • Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto
    1
  • Numero di uscite, correlate alla sicurezza, ritardate, con contatto
    0
  • Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori
    0
  • Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori
    0
  • Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto
    0
  • Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto
    0
  • Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori
    0
  • Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori
    0
  • SIL conforme a IEC 61508
    3
  • Con approvazione per BG BIA
    falso
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Altezza(mm)
    117.3
  • Profondità(mm)
    114.1
  • Ritardo di rilascio(s)
    -|-
  • Con omologazione conforme a UL
    falso
  • Tipo di collegamento elettrico
    Collegamento a vite
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
    36|16
  • Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1
  • Con approvazione per TÜV
    vero
  • Categoria conforme a EN 954-1
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Categoria di arresto conf. IEC 60204
  • Ingressi di valutazione
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
92 giorni
123.20

2500980000
Codice componente : 2500980000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 123.20

Titolo_Specifica

  • Modello
    Dispositivo base
  • Con morsetti rimovibili
    vero
  • Tipo di tensione per attuazione
    DC
  • Per il monitoraggio degli interruttori di posizione
    falso
  • Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza
    falso
  • Per il monitoraggio delle valvole
    vero
  • Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica
    falso
  • Per il monitoraggio di sensori tattili
    falso
  • Per il monitoraggio di interruttori magnetici
    falso
  • Per il monitoraggio di interruttori di prossimità
    falso
  • Possibilità di montaggio su guida
    vero
  • Con ingresso avvio
    falso
  • Con funzione di silenziamento
    falso
  • Con circuito di feedback
    falso
  • Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto
    1
  • Numero di uscite, correlate alla sicurezza, ritardate, con contatto
    0
  • Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori
    0
  • Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori
    0
  • Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto
    0
  • Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto
    0
  • Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori
    0
  • Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori
    0
  • SIL conforme a IEC 61508
    3
  • Con approvazione per BG BIA
    falso
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Altezza(mm)
    117.3
  • Profondità(mm)
    114.1
  • Ritardo di rilascio(s)
    -|-
  • Con omologazione conforme a UL
    falso
  • Tipo di collegamento elettrico
    Collegamento a vite
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
    36|16
  • Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1
  • Con approvazione per TÜV
    vero
  • Categoria conforme a EN 954-1
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Categoria di arresto conf. IEC 60204
  • Ingressi di valutazione

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico