Selezionare le varianti
Staffa terminale 2570240000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Staffa terminale
Codice componente:2570240000

Prezzo unitario standard: 0.66 Prezzo speciale 0.66
Giorni spedizione: 17 giorni

Specifiche 2570240000

  • Lunghezza(mm)
    52.6
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Senza viti
  • Colore
    Beige
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    6
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    36.5

Si trova sulla pagina di Staffa terminale, il codice articolo è il seguente: 2570240000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2570240000.

Tipologia prodotto

Codice componente
2570250000
2570260000
2661280000
2661290000
2661300000
7920340000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Metodo di montaggio Colore Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)

0.68 €

50 9 giorni 52.6V0Guida DIN (guida a cappello) 35mmNero636.5

0.68 €

50 9 giorni 52.6V0Guida DIN (guida a cappello) 35mm636.5

0.48 €

20 9 giorni 52.6V0Guida DIN (guida a cappello) 35mmBeige636.5

0.51 €

20 9 giorni 52.6V0Guida DIN (guida a cappello) 35mm636.5

0.51 €

20 9 giorni 52.6V0Guida DIN (guida a cappello) 35mmNero636.5

0.31 €

20 9 giorni 24V2Guida DIN (guida “top hat”) 15 mmBeige523

Supporto tecnico