Selezionare le varianti
Supporto (marcatore per cavi) 0189400000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Supporto (marcatore per cavi)
Codice componente:0189400000

Prezzo unitario standard: 0.45 Prezzo speciale 0.45
Giorni spedizione: 16 giorni

Specifiche 0189400000

  • Metodo di montaggio
    Sospensione
  • Colore
    Nero
  • Larghezza(mm)
    11.3
  • Modello
  • Stampa
  • Tipo
    A parete media
  • Lunghezza(mm)
    3
  • Materiale
    Plastica
  • Diametro cavo(mm)
    -|-
  • Con spazio per etichette
    vero
  • Diametro anima(mm)
    -|-
  • Trasparente
    falso
  • Dentatura

Si trova sulla pagina di Supporto (marcatore per cavi), il codice articolo è il seguente: 0189400000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0189400000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0524400000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

0.30 €

100 9 giorni

Supporto tecnico