Selezionare le varianti
Cavo Fieldpower® 8000005228

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Cavo Fieldpower®
Codice componente:8000005228

Prezzo unitario standard: 85.62 Prezzo speciale 85.62
Giorni spedizione: 30 giorni

Specifiche 8000005228

  • Corrente nominale(A)
  • Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²)
  • Collegamento 1
  • Collegamento 2
  • Frequenza(Hz)
    -|-
  • Lunghezza(m)
  • Colore guaina esterna
  • Materiale guaina esterna
  • Conduttore protettivo
  • Numero di conduttori
  • Cavo spiralato
  • Termoresistenza(°C)
    -|-
  • Diametro esterno appross.(mm)
  • Tensione nominale(V)
    -|-
  • Grado di protezione (IP)
  • Con interruttore a cavo
  • Sistema di connettori orientato al sistema
  • Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
  • Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6
  • Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6
  • Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6
  • Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6

Si trova sulla pagina di Cavo Fieldpower®, il codice articolo è il seguente: 8000005228.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8000005228.

Tipologia prodotto

Codice componente
1059170000
8000005229
8000005230
8000005264
8000005294
8000005295
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

122.23 €

1 44 giorni

110.82 €

1 30 giorni

196.43 €

1 92 giorni

169.08 €

1 92 giorni

112.43 €

1 37 giorni

139.03 €

1 30 giorni

Supporto tecnico