Selezionare le varianti
Spina rotonda 2577160000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Spina rotonda
Codice componente:2577160000

Prezzo unitario standard: 21.37 Prezzo speciale 21.37
Giorni spedizione: 65 giorni

Specifiche 2577160000

  • Materiale alloggiamento
    Zinco
  • Metodo di montaggio
  • Sezione nucleo(mm²)
    0.75
  • Materiale di isolamento del nucleo
  • Tensione nominale(V)
    300
  • Lunghezza cavo(mm)
    400
  • Numero di poli
    4
  • Rivestimento alloggiamento
    Placcatura in nichel
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Con collegamento di schermatura
  • Materiale della superficie di contatto
    Oro
  • Tipo di contatto a innesto, lato interno
  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno
  • Con collegamento PE
  • Grado di inquinamento
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Ingresso corrente nominale(A)
    8
  • Numero min di cicli di inserimento
  • Numero di contatti di potenza
  • Numero di contatti di controllo
  • Filettatura di avvitatura
    7/8 poll.

Si trova sulla pagina di Spina rotonda, il codice articolo è il seguente: 2577160000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2577160000.

Supporto tecnico