Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 48.61 € Prezzo speciale | 48.61 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 37 giorni |
Si trova sulla pagina di Riscaldatore per armadio (pannello di riscaldamento radiante), il codice articolo è il seguente: 2557860000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2557860000.
Codice componente |
---|
2557870000 |
2557880000 |
2557890000 |
2557900000 |
2557910000 |
2557920000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Grado di protezione (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.30 € | 1 | 51 giorni | 29.5 | 45 | 75 | IP54 | |||
60.80 € | 1 | 92 giorni | 29.5 | 45 | 75 | IP54 | |||
60.80 € | 1 | 37 giorni | 70 | 100 | 50 | — | |||
67.82 € | 1 | 37 giorni | 70 | 100 | 50 | — | |||
60.80 € | 1 | 92 giorni | 70 | 100 | 50 | — | |||
67.82 € | 1 | 58 giorni | 70 | 100 | 50 | — |