Selezionare le varianti
Riscaldatore per armadio (ventola del pannello di riscaldamento) 2557990000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Riscaldatore per armadio (ventola del pannello di riscaldamento)
Codice componente:2557990000

Prezzo unitario standard: 173.05 Prezzo speciale 173.05
Giorni spedizione: 72 giorni

Specifiche 2557990000

  • Larghezza(mm)
    85
  • Altezza(mm)
    186.5
  • Profondità(mm)
    104
  • Tipo di tensione
  • Con controllore di temperatura stanza
  • Con ventola
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Potenza nominale(W)
  • Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di esercizio a DC(V)
    -|-
  • Potenza di riscaldamento continua a 10 °C(W)
  • Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Riscaldatore per armadio (ventola del pannello di riscaldamento), il codice articolo è il seguente: 2557990000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2557990000.

Tipologia prodotto

Codice componente
2558000000
2558010000
2558020000
2558030000
2558040000
2558050000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

202.46 €

1 37 giorni 85226.5104

180.55 €

1 37 giorni 88142126

191.87 €

1 37 giorni 88142126

205.05 €

1 92 giorni 88142126

212.80 €

1 37 giorni 88142126

227.81 €

1 37 giorni 88142126

Supporto tecnico