Selezionare le varianti
Elemento di compensazione della pressione Ex 2519540000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Elemento di compensazione della pressione Ex
Codice componente:2519540000

Prezzo unitario standard: 34.88 Prezzo speciale 34.88
Giorni spedizione: 30 giorni

Specifiche 2519540000

  • Colore
    Bianco
  • Senza alogeni
  • Diametro interno(mm)
  • Resistente agli urti
  • Protezione superficie
  • Lunghezza filettatura(mm)
  • Con passacavo
  • Rinforzato con fibre di vetro
  • Qualità materiale
  • Tipo filettatura
  • Materiale
  • Passo filettatura(mm)
  • Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas
  • Dimensione nominale filettatura metrica/PG
  • Collegamento filettato

Si trova sulla pagina di Elemento di compensazione della pressione Ex, il codice articolo è il seguente: 2519540000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2519540000.

Tipologia prodotto

Codice componente
2519520000
2519550000
2519570000
2519590000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore

35.92 €

1 9 giorni Colore naturale

69.60 €

1 9 giorni Colore naturale

72.08 €

1 9 giorni Colore naturale

88.65 €

1 22 giorni Colore naturale

Supporto tecnico