Selezionare le varianti
Elementi di compensazione della pressione 1868560000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Elementi di compensazione della pressione
Codice componente:1868560000

Prezzo unitario standard: 6.08 Prezzo speciale 6.08
Giorni spedizione: 16 giorni

Specifiche 1868560000

  • Colore
    Nero
  • Senza alogeni
  • Diametro interno(mm)
  • Resistente agli urti
  • Protezione superficie
  • Lunghezza filettatura(mm)
  • Con passacavo
  • Rinforzato con fibre di vetro
  • Qualità materiale
  • Tipo filettatura
  • Materiale
  • Passo filettatura(mm)
  • Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas
  • Dimensione nominale filettatura metrica/PG
  • Collegamento filettato

Si trova sulla pagina di Elementi di compensazione della pressione, il codice articolo è il seguente: 1868560000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1868560000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1868550000
1868570000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore

31.45 €

10 9 giorni

6.08 €

10 9 giorni Nero

Supporto tecnico