Cavo per dati in fibra ottica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Cavo per dati in fibra ottica

Prezzo unitario standard:
52.46
Giorni spedizione:
30 giorni

Specifiche di base

  • Resistente ai raggi UV
  • Tipo di fibra
  • Autoestinguente
  • Numero di fibre
  • Con passacavo
  • Armatura
  • Resistente agli agenti chimici
  • Integrità del circuito
  • Colore guaina esterna
  • Categoria
  • Materiale guaina esterna
  • Tipo di tubo
  • Numero di fibre per tubo
  • Cavo senza metallo
  • Installazione sotterranea
  • Soffiaggio
  • Diametro esterno appross.(mm)
  • Con protezione contro i roditori
  • Fumo basso (conforme a EN 61034-2)
  • Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2)
  • Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
  • Cavo per bloccaggio acqua longitudinale
  • Cavo per bloccaggio acqua radiale
  • Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6
  • Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6
  • Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6
  • Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm)
  • Specifiche materiale guaina esterna
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
30 giorni
52.46

8961100000
Codice componente : 8961100000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 52.46

Titolo_Specifica

  • Resistente ai raggi UV
  • Tipo di fibra
  • Autoestinguente
  • Numero di fibre
  • Con passacavo
  • Armatura
  • Resistente agli agenti chimici
  • Integrità del circuito
  • Colore guaina esterna
  • Categoria
  • Materiale guaina esterna
  • Tipo di tubo
  • Numero di fibre per tubo
  • Cavo senza metallo
  • Installazione sotterranea
  • Soffiaggio
  • Diametro esterno appross.(mm)
  • Con protezione contro i roditori
  • Fumo basso (conforme a EN 61034-2)
  • Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2)
  • Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
  • Cavo per bloccaggio acqua longitudinale
  • Cavo per bloccaggio acqua radiale
  • Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6
  • Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6
  • Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6
  • Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm)
  • Specifiche materiale guaina esterna

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico