Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 83.02 € Prezzo speciale | 83.02 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 79 giorni |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento per connettori a innesto industriali, il codice articolo è il seguente: 2451460000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2451460000.
Codice componente |
---|
2527810000 |
2542230000 |
2542310000 |
2542320000 |
2543960000 |
2543970000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profondità (mm) | Tipo di alloggiamento | Posizione cavo di alimentazione | Posizione del grillo | Con coperchio incernierato | Meccanismo di blocco | Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94 | Versione EMC | Grado di protezione (IP), montato | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Metodo di montaggio del pressacavi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.52 € | 1 | 79 giorni | 141 | Custodia prolunga | Altro | Unità base | falso | Leva di bloccaggio doppia | V0 | vero | IP65 | 47 | 30 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | — | |||
26.49 € | 1 | 79 giorni | 80 | Custodia prolunga | Altro | Unità base | falso | Leva di bloccaggio singola | V0 | vero | IP65 | 45 | 30 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | — | |||
31.37 € | 1 | 79 giorni | 93 | Custodia prolunga | Altro | Unità base | falso | Leva di bloccaggio doppia | V0 | vero | IP65 | 45 | 30 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | — | |||
32.43 € | 1 | 79 giorni | 113 | Custodia prolunga | Altro | Unità base | falso | Leva di bloccaggio doppia | V0 | vero | IP65 | 45 | 30 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | — | |||
16.40 € | 1 | 79 giorni | 60 | Custodia per spina | Laterale | Unità base | — | Leva di bloccaggio singola | V0 | vero | IP65 | 43 | 72 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | Metrico | |||
16.40 € | 1 | 79 giorni | 60 | Custodia per spina | Dall'alto | Unità base | — | Leva di bloccaggio singola | V0 | vero | IP65 | 43 | 72 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | Metrico |