Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 13.15 € Prezzo speciale | 13.15 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 16 giorni |
Si trova sulla pagina di Inserto modulo per connettore industriale, il codice articolo è il seguente: 1989290000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1989290000.
Codice componente |
---|
2427900000 |
2427910000 |
2427920000 |
2427930000 |
2548900000 |
2549260000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94 | Con conduttore di protezione | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Numero min di cicli di inserimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.89 € | 2 | 51 giorni | — | — | — | — | 100 | |||
33.17 € | 2 | 23 giorni | — | — | — | — | 100 | |||
26.03 € | 2 | 23 giorni | — | — | — | — | 100 | |||
24.45 € | 2 | 23 giorni | — | — | — | — | 100 | |||
13.15 € | 1 | 13 giorni | V0 | vero | 21.85 | 34 | — | |||
13.15 € | 1 | 13 giorni | V0 | vero | 21.85 | 34 | — |