Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 3.20 € Prezzo speciale | 3.20 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 16 giorni |
Si trova sulla pagina di Cappuccio di protezione per alloggiamento del connettore, il codice articolo è il seguente: 1058280000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1058280000.
Codice componente |
---|
1058310000 |
1068930000 |
1963890000 |
1963900000 |
1965690000 |
1965700000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94 | Grado di protezione (IP), montato | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 € | 10 | 9 giorni | V0 | IP67 | Nero | |||
3.28 € | 10 | 92 giorni | V0 | IP54 | Nero | |||
3.45 € | 10 | 72 giorni | V0 | IP67 | Nero | |||
4.80 € | 10 | 19 giorni | V0 | IP67 | Nero | |||
5.35 € | 10 | 23 giorni | V0 | IP67 | Nero | |||
6.48 € | 10 | 30 giorni | V0 | IP67 | Nero |