Selezionare le varianti
Presa relè, RIDERSERIES 8690850000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Presa relè, RIDERSERIES
Codice componente:8690850000

Prezzo unitario standard: 2.25 Prezzo speciale 2.25
Giorni spedizione: 37 giorni

Specifiche 8690850000

  • Tipo di collegamento elettrico
    Altro
  • Con morsetti rimovibili
    falso
  • Possibilità di estensione della funzione
    falso
  • Metodo di montaggio
  • Larghezza(mm)
    12.7
  • Altezza(mm)
    9
  • Profondità(mm)
  • Numero di pin
    8

Si trova sulla pagina di Presa relè, RIDERSERIES, il codice articolo è il seguente: 8690850000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8690850000.

Tipologia prodotto

Codice componente
8690830000
8690840000
8690860000
8690880000
8690890000
8690900000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento elettrico Possibilità di estensione della funzione Metodo di montaggio Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di pin

5.85 €

10 9 giorni Collegamento a viteveroGuida DIN (cappelliera) 35 mm15.677.6618

5.75 €

10 58 giorni Collegamento a viteveroGuida DIN (cappelliera) 35 mm15.577615

2.25 €

100 37 giorni Altrofalso12.795

6.80 €

10 37 giorni Collegamento a viteveroGuida DIN (cappelliera) 35 mm277761.58

7.45 €

10 37 giorni Collegamento a viteveroGuida DIN (cappelliera) 35 mm277761.511

7.35 €

10 9 giorni Collegamento a viteveroGuida DIN (cappelliera) 35 mm277761.514

Supporto tecnico