Selezionare le varianti
Luce LED 2598350000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Luce LED
Codice componente:2598350000

Prezzo unitario standard: 91.75 Prezzo speciale 91.75
Giorni spedizione: 9 giorni

Specifiche 2598350000

  • Tipo di tensione
  • Tipo di vetro/copertura
  • Dimmerabile
  • Grado di protezione (IP)
    IP65
  • Classe di efficienza energetica
  • Con controllo a distanza
  • Colore
  • Presa
  • Angolo fascio luminoso(°)
  • Colore alloggiamento
  • Indice di resa cromatica CRI
  • Diametro(mm)
  • Efficacia della lampada(lm/W)
  • Intensità luminosa(cd)
  • Profilo lampada
  • Lunghezza(mm)
  • Possibile funzionamento in remoto
  • Tensione nominale(V)
    -|-
  • Colore della luce in conf. EN 12464-1
  • Durata media nominale(a)
  • Corrente nominale(mA)
    -|-
  • Temperatura del colore(K)
    -|-
  • Flusso luminoso nominale in conf. IEC 62722-2-1(lm)
  • Consumo di energia ponderato in 1.000 ore(kWh)
  • Potenza lampada(W)
    -|-
  • Flusso luminoso(lm)
    -|-
  • Consistenza del colore (ellisse di McAdam)
  • Distorsione armonica totale
  • Sicurezza fotobiologica in conformità a EN 62471
  • Designazione della lampada
  • Lampada a filamento
  • Colore della luce
    -|-
  • Numero min. di cicli di commutazione
  • Fattore di potenza
  • Indice di efficienza energetica (EEI)

Si trova sulla pagina di Luce LED, il codice articolo è il seguente: 2598350000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2598350000.

Tipologia prodotto

Codice componente
2614400000
2616330000
2617810000
2633680000
2633830000
2633840000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimmerabile Grado di protezione (IP) Angolo fascio luminoso
(°)
Colore della luce in conf. EN 12464-1 Potenza lampada
(W)
Flusso luminoso
(lm)

123.95 €

1 92 giorni veroIP6740Bianco luce diurna >5300 K8.5|8.5660|660

174.03 €

1 9 giorni veroIP6740Bianco luce diurna >5300 K13|13-|-

132.14 €

1 9 giorni veroIP6740Bianco neutro 3300-5300 K8.5|8.5630|630

160.14 €

1 9 giorni veroIP6740Bianco neutro 3300-5300 K13|13870|870

125.46 €

1 92 giorni veroIP6740Bianco caldo <3300 K8.5|8.5600|600

201.82 €

1 9 giorni veroIP6740Bianco caldo <3300 K16.5|16.51260|1260

Supporto tecnico