Selezionare le varianti
Passacavo asolato per sistema di ingresso dei cavi 2583350000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Passacavo asolato per sistema di ingresso dei cavi
Codice componente:2583350000

Prezzo unitario standard: 2.23 Prezzo speciale 2.23
Giorni spedizione: 30 giorni

Specifiche 2583350000

  • Modello
    Altro
  • Materiale
  • Protezione superficie
  • Grado di protezione (IP)
  • Colore
    Grigio
  • A tenuta d’acqua
  • Senza alogeni
  • Lunghezza totale(mm)
    17.7
  • Ingresso cavi
  • Con passacavo
  • Qualità materiale
  • Temperatura di lavoro(°C)
    -|-
  • Misura filettatura (metrico)
  • Modello angolare
  • Per diametro cavo(mm)
    -|-
  • Diametro foro(mm)
  • Per spessore parete(mm)
    -|-
  • Misura filettatura PG
  • Tecnica di ritiro
  • Numero di cavi
    -|-
  • Inserto per pressacavi
  • A tenuta di gas
  • Ignifugo

Si trova sulla pagina di Passacavo asolato per sistema di ingresso dei cavi, il codice articolo è il seguente: 2583350000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2583350000.

Tipologia prodotto

Codice componente
2583360000
2583370000
2583380000
2583390000
2583400000
2583410000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Modello Colore Lunghezza totale
(mm)
Per diametro cavo
(mm)

2.23 €

10 44 giorni AltroGrigio17.72|2

2.23 €

10 44 giorni AltroGrigio17.71.75|1.75

2.23 €

10 44 giorni AltroGrigio17.73|3

2.23 €

10 44 giorni AltroGrigio17.72.25|2.25

2.23 €

10 44 giorni AltroGrigio17.74|4

2.23 €

10 44 giorni AltroGrigio17.73.25|3.25

Supporto tecnico